Lautsprecher
10 W Trichterlautsprecher
Die Trichsterlautsprecher DK 10/T EN 54 bieten einen hohen Schalldruck und dauerhafte Witterungsbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Die hohe Schutzklasse IP 66 garantiert Betriebssicherheit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
DK 10/T EN 54 Trichterlautsprecher bieten einen hohen Schalldruck und eine dauerhafte Witterungsbeständigkeit, ideal für den industriellen Einsatz. Die hohe Schutzklasse IP 66 garantiert Betriebssicherheit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Für erhöhten Schutz ist der Lautsprecher mit einem eingebauten Keramikanschluss und einer Thermosicherung ausgestattet. Das stoßfeste ABS-Gehäuse nach UL94V0 garantiert langanhaltende Stabilität. Für eine flexible Montage ist ein U-förmiger Universalhalter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Die Einstellung erfolgt leicht an der Rückseite des Lautsprechers 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W. DK 10/T EN 54 ist auch für den Einsatz in Außenbereichen geeignet.
Merkmale und Vorteile:- Hoher Schalldruck
- Dauerhafte Witterungsbeständigkeit
- Hohe Schutzklasse IP 66 garantiert Betriebszuverlässigkeit auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen
- Integrierte Keramikklemme und thermische Sicherung
- Einfache Einstellung an der Rückseite des Lautsprechers -10 W, 5 W, 2,5 W, 1,25 W
- EN 54-24
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER