Lautsprecher
6 W wandmontierter Lautsprecher
Der Wandlautsprecher WA-06-165/T Metall EN 54 ist ein vandalensicherer Wandlautsprecher in Ganzmetallausführung mit einer maximalen Leistung von 6 W. Er kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W eingestellt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Wandlautsprecher WA-06-165/T Metall EN 54 ist ein vandalensicherer Wandlautsprecher in Ganzmetallausführung mit einer maximalen Leistung von 6 W. Er kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W eingestellt werden. Das 165-mm-Breitbandchassis sorgt für eine sehr gute Sprachverständlichkeit. Die korrosionsbeständige Pulverbeschichtung gewährleistet einen dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die Lautsprecherchassis durch eine Imprägnierung vor Feuchtigkeit geschützt.
Eigenschaften und Vorteile:- Vandalensicherer Wandlautsprecher in Ganzmetallausführung
- Maximale Leistung von 6 W, kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W eingestellt werden
- 165-mm-Breitbandchassis sorgt für eine sehr gute Sprachverständlichkeit
- Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung gewährleistet dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen
- Bestückt mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung
- Durch eine Imprägnierung vor Feuchtigkeit geschützt
- EN 54
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER