/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    6 W Deckeneinbaudiffusor

    Auslaufmodell

    Deckeneinbaudiffusoren 6 W für 100-V-Leitungen mit variablem Leistungstrafo (6-3-1,5-0,75 W). Sie bieten einen Frequenzgang von 120 bis 20.000 Hz.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Deckeneinbaudiffusoren 6 W für 100-V-Leitungen mit variablem Leistungstrafo (6-3-1,5-0,75 W). Sie bieten einen Frequenzgang von 120–20.000 Hz und Schutzart IP32C. Metallgehäuse, Keramikklemme und Thermosicherung enthalten.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-24