Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher aus kunststoffbeschichtetem Metall mit hocheffizienten und feuchtigkeitsgeschützten Breitband-Lautsprecherchassis.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Moderner Deckeneinbaulautsprecher in kunststoffbeschichtetem Metalldesign (RAL 9010) mit hocheffizientem und feuchtigkeitsgeschütztem Breitband-Lautsprecherchassis, zertifiziert nach EN54- 24.
DL 06-130/T-EN54 (130 mm Chassis) hat eine maximale Leistung von 6 W und kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W modifiziert werden. Federklemmen mit gekürzter Spreizfeder, erhöhter Klemmkraft und verkürztem Spannweg ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Eine intelligente Innenringbefestigung verhindert, dass das Gitter auch bei hoher Belastung durch Umwelteinflüsse einknickt. Für zusätzliche Sicherheit ist dieser EN54-24-Deckeneinbaulautsprecher mit einer Keramikklemme und Thermosicherung ausgestattet und mit einem Feuertopf versehen. Er verfügt über einen PG16-Kabelausgang und eine Blindabdeckung. Der Feuertopf verhindert im Brandfall die Sogwirkung des Kamineffekts bei abgehängten Decken, nachdem ein Teil der Lautsprechermembran durchgebrannt ist.