/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Deckeneinbaulautsprecher

    Auslaufmodell

    Deckenlautsprecher sind kostengünstig und zeichnen sich durch eine hervorragende Klangwiedergabe mit einem ästhetisch ansprechenden Design aus.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Deckenlautsprecher sind kostengünstig und zeichnen sich durch eine hervorragende Klangwiedergabe mit einem ästhetisch ansprechenden Design aus. Sie sind vielseitig einsetzbar und zeichnen sich durch ihren hohen Schalldruck und ihren breiten Frequenzbereich aus. Sie verfügen über eine 6 W Dual Cone Treibereinheit und einen rückseitig montierten 100 V Transformator.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kostengünstig
    • Exzellente Klangwiedergabe mit ästhetisch ansprechendem Design
    • 6 W Doppelkonus-Treibereinheit
    • Rückseitig montierter 100-V-Transformator
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER