Lautsprecher
Lautsprecher DL-BR 30-165
Der Lautsprecher DL-BR 30-165 hat ein 2-Wege-Bassreflexsystem, 165 mm, mit Neodym-Hochtöner, und einen 100-V-Trafo mit 4 Leistungsstufen. Der Lautsprecher liefert eine sehr hohe Musikqualität. Niederimpedanzbetrieb ist möglich.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Lautsprecher DL-BR 30-165 hat ein 2-Wege-Bassreflexsystem, 165 mm, mit Neodym-Hochtöner, und einen 100-V-Trafo mit 4 Leistungsstufen. Der Lautsprecher liefert eine sehr hohe Musikqualität. Niederimpedanzbetrieb ist möglich.
Das schlagfeste ABS-Gehäuse in RAL 9016 garantiert langfristige Stabilität. Für zusätzliche Zuverlässigkeit sind eine thermische Sicherung und ein Zugentlastungsfitting vorgesehen. Schutzart IP 21C schützt den Lautsprecher vor Umwelteinflüssen. Das Lautsprechergehäuse ist gegen Nässe imprägniert. Einfache Installation über Schraubenbefestigungssystem. Perfekt geeignet für Installationen, bei denen eine hohe Warngeberqualität erforderlich ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Bassreflex
- Schnelle Montage
- Schlagfestes ABS