Lautsprecher
Aluminium Schallprojektor IP66
IP66-Aluminium-Schallprojektoren mit 130-mm-Breitbandlautsprecher. Sie bieten einen Frequenzgang von 130–20.000 Hz. Schallprojektoren werden mit einer Schwenkhalterung, einer Keramikklemme und einer internen Thermosicherung geliefert
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
IP66 Aluminium-Schallprojektoren mit 130-mm-Breitbandlautsprecher. Sie bieten einen Frequenzgang von 130–20.000 Hz. Schallprojektoren sind mit Schwenkhalterung, Keramikklemme, interner Thermosicherung und feuerfester Anschlussdose für die Deckenmontage ausgestattet.
Zertifizierungen:- EN 54-24