/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    M2V-015-100 Wall Mount Sound Diffuser

    Auslaufmodell

    M2V-015-100 Wall Mount Sound Diffusers are wall mounted monitor speaker comes with horizontal and vertical dispersion angle 186 ° and ABS structure

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    M2V-015-100 Wall Mount Sound Diffusers are 2-way wall mounted monitor speaker with 100 mm woofer and 1 ”tweeter and transformer. It provides the tilting support with ceramic terminal with thermal fuse

    Certifications:
    • EN54-24