/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lautsprecher

    Kugellautsprecher

    Auslaufmodell

    Die kugelförmigen Lautsprecher mit echtem Surround-Sound sind mit 360° horizontaler und 160° vertikaler Schallabstrahlung konzipiert, was zu einer nahezu vollständigen Abdeckung führt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    "Kugellautsprecher mit echtem Surround-Sound sind mit 360° horizontaler und 160° vertikaler Schallabstrahlung konzipiert, was zu einer fast vollständigen Abdeckung führt.

    Hervorragende Abstrahlung, gleichmäßiger Frequenzgang und guter Wirkungsgrad machen diese Lautsprecher zur Antwort auf viele akustische Probleme. Die Lautsprecher sind ideal für die Beschallung großer Flächen, wie z.B. Lagerhallen, Eingangshallen oder Fabriken und können sowohl für Sprache als auch für Musik verwendet werden.

    "