/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lautsprecher

    Standard Recessed Ceiling Loudspeaker

    Auslaufmodell

    Plastic ceiling loudspeaker with integrated 100 V transformer and metallic lattice

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Plastic ceiling loudspeaker with integrated 100 V transformer and metallic lattice. The PC 5T is perfect for recessed mounting. Mounts easily and almost invisibly.

    Designed for quick and easy installation, recessed in hanging ceilings or panels, the PC series is ideal for background music and announcements. Equipped with a transformer for systems with constant voltage.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER