/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Lautsprecher

    Supervised Speaker

    Auslaufmodell

    The Wheelock STH-15S supervised horn loudspeakers are equipped with a compression driver providing up to 15 watts RMS power handling capability, superior intelligibility and dispersion to achieve maximum sound projection and penetration.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Wheelock STH-15S supervised horn loudspeakers are equipped with a compression driver providing up to 15 watts RMS power handling capability, superior intelligibility and dispersion to achieve maximum sound projection and penetration.

    Certifications:
    • UL
    • CSFM