Lautsprecher
Wand-Lautsprecher 6W
Der WA-06-165 / T Metal-EN 54 ist ein vandalismussicherer Wandlautsprecher in Ganzmetallausführung mit einer maximalen Leistung von 6 W. Er kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W eingestellt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der WA-06-165 / T Metal-EN 54 ist ein vandalismussicherer Wandlautsprecher in Ganzmetallausführung mit einer maximalen Leistung von 6 W. Er kann bei Bedarf auf 3 W oder 1,5 W eingestellt werden. Das 165-mm-Breitbandchassis sorgt für eine sehr gute Sprachverständlichkeit. Die korrosionsbeständige Pulverbeschichtung gewährleistet einen dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse. Der Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikklemme und einer Thermosicherung ausgestattet. Zusätzlich ist das Lautsprecherchassis durch eine Imprägnierung vor Feuchtigkeit geschützt.
Zertifizierungen:- CE