speakers
Wandmontierter Schalldiffusor ABT-W6
Die nach EN54-24 zertifizierten Metall-Wandlautsprecher bieten Schutzart IP32. Lautsprecher für 100-V-Leitungen mit variablem Leistungstrafo (6-3-1,5-0,75 W). Keramische Klemme mit Thermosicherung ist im Lieferumfang enthalten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wandmontierte Schalldiffusoren aus EN 54-24-zertifiziertem Metall bieten Schutz gemäß IP32. Schalldiffusoren für 100-V-Leitungen mit variablem Leistungstrafo (6–3–1,5–0,75 W). Keramikklemme mit Thermosicherung ist im Lieferumfang enthalten.