/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Blitz- und Signalleuchten

    Warntongeber und Blinkleuchte mit Adresskodierung

    Sockel und elektr. Warntongeber und Blitzleuchten mit Adresskodierung, schwarzes Gehäuse mit Trenner. Warntongeber und Blitzleuchten mit Adresskodierung werden direkt vom Ringbus gespeist und sind über Drehschalter addressierbar.

    Übersicht

    Sockel und elektr. Warntongeber und Blitzleuchten mit Adresskodierung, schwarzes Gehäuse mit Trenner. Warntongeber und Blitzleuchten mit Adresskodierung werden direkt vom Ringbus gespeist und sind über Drehschalter addressierbar. Diese Warntongeber und Blitzleuchtee sind CPR-zertifiziert gemäß EN 54-3/17. Mit seiner schnellen und einfachen Installation bildet das Opalbasis-Warntongeber-Signal eine perfekte Spot-Mount-Baugruppe mit Notifier-Opalmeldern. Diese Warntongeber und Blitzleuchtee werden von der Brandmelderzentrale über die Ringbusverdrahtung versorgt, die Steuerung der Geräteeinstellung wird über Onboard-Schalter oder über das opal-digitale Protokoll über den Zentralenrechner ermöglicht. Die Serie wird einfach durch einen Twist-Fit auf der Basis des B501AP installiert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schnelle und einfache Installation
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • EN 54-17
    • EN 54-23 O-KATEGORIE
    • IP21C
    • IP44 (mit Zubehör)
    • IP65 (mit Zubehör)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC