/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    Optisches Alarmsignalgerät für die Deckenmontage

    Auslaufmodell

    Optische Alarmeinrichtungen können weiß oder rot blinken und die Blinkfrequenz kann mit Hilfe von Schaltern auf 1 Hz oder 0,5 Hz eingestellt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Optische Alarmeinrichtungen können weiß oder rot blinken und die Blinkfrequenz kann mit Hilfe von Schaltern auf 1 Hz oder 0,5 Hz eingestellt werden. Der Alarmgeber eignet sich für zylindrische Flächen bis zu einem Durchmesser von 7,3 m. Für kleinere Räume kann das Gerät auf einen Durchmesser von 5 m umgestellt werden, um Energie zu sparen.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER