/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    Conventional System Xenon Beacon

    Auslaufmodell

    The conventional system xenon beacons produces intermittent red flashing of 75 cycles per minutes. These beacons are available with IP65 class of protection.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The conventional system xenon beacons produces intermittent red flashing of 75 cycles per minutes. These beacons are available with IP65 class of protection.

    Certifications:
    • ATEX