Blitz- und Signalleuchten
CWSS-Warnlichttongeber
Der CWSS-Warnlichttongeber verfügt über ein neues gefaltetes Hupendesign, LED-Technologie und erweiterte Optik, die eine hervorragende Tonausgabe bereitstellen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
CWSS Sounder Beacon ist KACs konventioneller Warnlichtongeber und ideal für Anwendungen, bei denen ein Warntongeber als primäre Alarmmethode erforderlich, aber auch eine zusätzliche Lichtanzeige von Vorteil ist. Das Produkt verfügt über eine Leuchtdioden-Technologie, die eine &erweiterte Optik für eine Lichtanzeige bei sehr geringer Stromaufnahme bietet, Synchronisation von Blitz und Ton, bernsteinfarbenes Blinklicht, Betrieb mit 12V- und 24V-Systemen, so dass sich das Sortiment für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen und eine ergänzende Lichtanzeige bei sehr geringer Stromaufnahme eignet. Das ENscape Warnlichtongeber bietet hervorragende Qualität, Zuverlässigkeit und längere Betriebsdauer, dadurch ist es eine ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen
Merkmale &Vorteile:- &Qualitätszuverlässigkeit unabhängig genehmigt nach allen relevanten Standards
- Einfache, schnelle, flexible Installation
- Modernes Design und Ästhetik macht die Geräteausrichtung überflüssig
- Geeignet für Wand- und Deckenmontageanwendungen
- Hervorragende Performanz
- Globales Tonset 32 zugelassene Töne einschließlich Glockenton
- RoHS
- WEEE
Andere
- Brand
- KAC
Andere
- Brand
- KAC
- Brand : KAC