/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    HL-Series Strobe

    Auslaufmodell

    HL-Series Strobes consist of Red Lens & Amber Lens and it requires 24 VDC or 120 VAC supply. Strobes have wire guard and available in black finish.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    HL-Series Strobes consist of Red Lens & Amber Lens and it requires 24 VDC or 120 VAC supply. Strobes have wire guard and available in black finish. These strobes are protected with NEMA 4X & 6 rating.

    Features & Benefits:
    • Red & Amber Lens
    • Wire Guard
    • Black Finish