Blitz- und Signalleuchten
Optisch-akustisches Gerät EN54-3 und EN54-23 zertifiziert
Optisch-akustische Panels PAN1-EU für alle Brandmeldeanlagen, bei denen das Alarmsignal mit einem akustischen Hinweis und einer optischen Anzeige verbunden sein muss
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Optisch-akustische Zentralen PAN1-EU sind Einbruchmeldezentralen, bei denen das Alarmsignal mit einem akustischen Hinweis und einer optischen Anzeige verbunden sein muss Die Zentralenschaltung ist gegen die Umkehrung der Polarität geschützt. Die Zentrale ist gemäß den europäischen Vorschriften EN 54.3 und EN 54.23 zertifiziert. Die Dose wird aus nicht brennbaren, selbstlöschenden und flammenhemmenden Materialien (ABS mit V0-Qualität) hergestellt. Die Textetikettenfolie besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat), einem Material mit langsamer Entflammbarkeit. Text auf Folie, auf dunkelrotem Hintergrund, leuchtet und ist sichtbar, wenn die Zentrale für den Alarmzustand aktiviert ist. Er kann mit dem KIT-IP55-Aufrüstung-Bausatz für die Installation in besonders staubigen Umgebungen oder für Außeninstallationen aufgerüstet werden
Zertifizierungen:- CE
- EN 54.3
- EN 54.23