/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    Optical Alarm Signaling Device- Wall Mounting

    Auslaufmodell

    Optical Alarm Signalling Devices has the flash color, white or red, and the flashing frequency, 1 Hz or 0.5 Hz, can be set using the switches.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Optical Alarm Signalling Devices has the flash color, white or red, and the flashing frequency, 1 Hz or 0.5 Hz, can be set using the switches. The alarm device is suitable for cylindrical areas of up to 7.3 m in diameter. For smaller spaces, the device can be switched to a 5 m diameter to save energy.

    Features & Benefits:
    • Up to 7.5 m room diameter
    • Can be altered to 5 m room diameter
    • LED technology for low energy consumption
    • Variable flashing frequency 1 Hz/0.5 Hz
    Certifications:
    • G 214069
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER