Blitz- und Signalleuchten
Audiooptische-akustische Anzeige Pan1-Plus
PAN1-PLUS ist ein optisch-akustisches Gerät, das für die Installation in Brandmeldeanlagen, Büros, Hotels, Einkaufszentren, Krankenhäuser und industrielle Umgebungen entwickelt wurde.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
PAN1-PLUS ist ein optisch-akustisches Gerät, das für die Installation in Brandmeldeanlagen, Büros, Hotels, Einkaufszentren, Krankenhäuser und industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Das Gerät ist gemäß EN 54.3, EN 54.23 und der italienischen Norm TR 11607 zertifiziert, die die Hauptfrequenz für Hotels zwischen 0,5 Hz und 1 Khz festlegt. PAN1-PLUS wird aus nicht brennbaren, selbstlöschenden und Retardmaterialien hergestellt. Der Textetikettenfilm besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat), einem Material mit langsamer Entflammbarkeit. Text auf Folie, auf dunkelrotem/grauem Hintergrund, leuchtet und ist sichtbar, wenn die Zentrale für den Alarmzustand aktiviert ist. Lieferbar auch in verschiedenen Farben: Matt-Weiß, Feuerrot und Matt-Grau für industrielle Umgebungen oder aus einer Liste von RAL-Farben in unseren Büros auswählbar. Ein Modell ist speziell für Löschanlagen indiziert und in der gleichen mattgelben RAL-Farbe wie der Druckknopfmelder lieferbar. Es wird mit zwei alternativen Textfolien für die Alarmanzeige innerhalb und außerhalb von Räumen geliefert. PAN1-PLUS ist auch ohne Flash lieferbar (nur zertifiziert nach EN 54-3). Die beliebtesten Textetikettenfilme sind in unserem Katalog enthalten, aber der Benutzer kann einen benutzerdefinierten Textetikettenfilm auf Sonderbestellung anpassen.
Eigenschaften und Vorteile:- Kategorie: Vorrichtung zur Wand- oder Einbaumontage
- Typ: A, für interne Umgebungen
- INTERNER BUZZER: intermittierender Ton 1983 Hz
- Haupttonmuster: gepulster Ton a 1,2 Hz
- Lieferbare Töne: moduliert, gepulst, bitonal, kontinuierlich
- EN 54-3