/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Blitz- und Signalleuchten

    Melderparallelanzeige

    Auslaufmodell

    Die Melderparallelanzeige ist für Brandmeldeanlagen konzipiert, die eine lokale Anzeige eines einzelnen oder einer Gruppe von Brandmeldern im Alarmzustand erfordern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Melderparallelanzeige ist für Brandmeldeanlagen konzipiert, die eine lokale Anzeige eines einzelnen oder einer Gruppe von Brandmeldern im Alarmzustand erfordern. Das Gerät ist mit einer Leuchtdiode ausgestattet, die einen breiten Beleuchtungsbereich und einen hohen Ein-/Aus-Kontrast für eine einfache Sicht bietet. Das Gerät arbeitet mit allen analog mit Adresskodierung ausgestatteten Notifier-Brandmeldern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Industriebau
    • Klemmleistenverkabelung
    • Ultrahelle Leuchtdiode
    • Geeignet für analoge, mit Adresskodierung ausgestattete Systeme
    Zertifizierungen:
    • LPCB ISO9001:1994
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS