/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Blitz- und Signalleuchten

    S3EP S-Cubed

    Auslaufmodell

    S-Cubed bietet Ton, Sprache und einen optischen Alarm nach EN54-23 in einem Gerät.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    S-Cubed bietet ein umfassendes Sortiment an ringbusgespeisten Alarmgebern mit integriertem Sprachalarm und EN 54-23-zertifizierten optischen Alarmen. In Kombination mit der flexiblen Konfiguration der Zentralen kann dieses ringbusversorgte Gerät eine differenzierte Kombination aus akustischen und optischen Alarmen für die Alarmierung und allgemeine Evakuierung bereitstellen. Jeder Ringbus kann bis zu 200 akustische Sprachalarmgeber, 100 optische Alarmgeräte (VADs) und bis zu 70 kombinierte Warntongeber-VADs unterstützen

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der sehr niedrige Stromverbrauch bedeutet, dass das Vigilon System mehr Warntongeber und VADs im oberen Leistungsbereich auf dem Ringbus bietet als jeder andere Hersteller
    • EN 54-23 VADs mit einstellbarer Lichtabdeckung, die an die Warntongeberleistung angepasst ist
    • Umweltschutz-Reihe mit Schutzart IP66
    • Vier Sprachphrasen und ein Glockenton als Standard verfügbar
    • Sprach- und Tonmodi können im selben Warntongeber frei konfiguriert werden
    • Aktive Hintergrundüberwachung von Warntongeber- und VAD-Schaltkreisen
    • Einstellen der Lautstärke des Warntongebers über das Inbetriebnahme-Tool, die Zentrale oder die HandiLink-Infrarot-Fernsteuerung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent