/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    SpectrAlert® Advance SW Wall-Mount Strobe

    Auslaufmodell

    SpectrAlert® Advance SW wall-mount strobes are ideal for warning hearing-impaired individuals during an emergency event. This is a white strobe with selectable settings of 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, and 115 candela.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SpectrAlert® Advance SW wall-mount strobes are ideal for warning hearing-impaired individuals during an emergency event. This is a white strobe with selectable settings of 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 ,and 115 candela. All devices feature a plug-in design with minimal intrusion into the back box, making installations fast and foolproof while virtually eliminating costly and time-consuming ground faults.

    Features & Benefits:
    • Plug-in design with minimal intrusion into the back box
    • Tamper-resistant construction
    • Automatic selection of 12 or 24V operation at 15 and 15/75 candela
    • Field-selectable candela settings
    • Universal mounting plate for wall units
    • Mounting plate shorting spring checks wiring continuity before device installation
    • Electrically Compatible with legacy SpectrAlert devices
    Certifications:
    • UL Listed: S5512
    • FM approved
    • MEA: 452-05-E
    • CSFM: 7125-1653:0186