Blitz- und Signalleuchten
CWST opt., akust. Kombisignalgeber weiß
Optischer Alarmgeber gem. EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe und mit flachem Sockel
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
ENscape Signalgeber sind optische Alarmierungseinrichtungen mit Zulassung für die Klassen EN54-23 C&W . Sie bieten eine Auswahl an IP-Schutzarten je nach Anwendung. Die Meldegeräte sind für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
Merkmale und Vorteile:- EN 54-23 konform
- C & W Kategorie
- Synchrone Blitzansteuerung
- Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage
- Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage
- EN54-23 C & W Class
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER