/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Blitz- und Signalleuchten

    Ringbusgespeister optischer Alarmgeber,W&C

    Auslaufmodell

    Ringbusgespeister Optischer Alarmgeber (weiß, transparent),EN54-23 W&C

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Intelligent AV by KAC ist ein optisches Alarmgerät von hoher Qualität, das mit einer Schleife betrieben wird, um alle Bewohner eines Gebäudes in einem Notfall zu alarmieren. Das Gerät wurde gemäß EN54-23, der europäischen Norm für VADs, entwickelt und zugelassen und erzeugt eine 360-Grad-Lichtabdeckung, so dass es sich sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage eignet. Es verwendet einen universellen System Sensor B501AP Sockel für mehr Flexibilität bei der Installation und weniger Lagerhaltung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vereinfachte Installation durch großen Kabelzugang, Rück- oder Aufputzeinführung und Durchgangsfeder
    • 360 Grad Lichtabdeckung ermöglicht flexiblen Einsatz bei Wand- oder Deckenmontage
    • LEDs mit hoher Leistung und automatische Gerätesynchronisation optimieren die Systemleistung
    • Höchste Qualität, UV stabile Materialien und robuste Bauweise für lange Lebensdauer
    • Reduzierte Bestandszahl durch gemeinsame B501AP Meldersockel und Abwärtskompatibilität
    Zertifizierungen:
    • EN54-23 C & W Category
    • EN54-17
    • CE
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER