/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Blitz- und Signalleuchten

    Wall Mount Strobe from System Sensor

    Auslaufmodell

    Wall Mount Strobes from System Sensor are notification devices that are most flexible and easy to use. Housing of the Strobes is red.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wall Mount Strobes from System Sensor are notification devices that are most flexible and easy to use. Housing of the Strobes is red.

    Features & Benefits:
    • Mounting plate included for compatibility with a wide range of back box sizes
    • Three field selectable candela settings are15, 75, and 115
    • Easy to use rotary dials for selection of candela and horn settings
    • Built in synchronization feature keeps strobes in sync for up to 30 minutes
    • Horn settings on the horn strobe model include high and low volume, continuous or temporal 3 tone
    Certifications:
    • UL Listed