Zubehör
Fremdspannungsversorgung
Fremdspannungsversorgung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fremdspannungsversorgung in einem kompakten Metallgehäuse für bis zu
zwei Akkus mit 12 V/17 Ah für den Einsatz in Feuer- und Sprachalarm-Systemen.
Bis zu zwei Akkus mit 12 V/38 Ah können über das
mitgelieferte Batteriegehäuse angeschlossen und geladen werden. Das Netzgerät ermöglicht eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Zur Weiterleitung von Fehlern (gängige Fehler, Akkufehler) stehen zwei potenzialfreie Relaisausgänge zur Verfügung. Externe LED-Anzeigen an der Vorderblende für den Betrieb und gängige Fehler.
Merkmale und Vorteile:- Zwei potentialfreie Relaisausgänge
- Einzelüberwachung der Akkumulatoren für die Notstromversorgung
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 54-4 (A2)
- Nennfrequenz 50 Hz Ausgangsstrom 5 A Akku max. 38 Ah bei max. 24 V DC Kontaktbelastung des Relais max. 60 V/100 mA Umgebungstemperatur
- -10 °C ... 40 °C
- Lagertemperatur
- -20 °C ... 80 °C
- Luftfeuchtigkeit
- < 95 %
- Schutzart IP 30 Gehäuse aus Stahlblech Farbe schwarz, ähnlich RAL 7021 Gewicht
- ca. 6,2 kg (ohne Akkus)
- Abmessungen
- B: 420 mm H: 420 mm T: 180 mm (zusätzliches Gehäuse für Akku)
- (Netzgerät)
- Zulassung: VdS