Netzteile
Serie 5 Gehäusenetzteile
Bei den Gehäusenetzteilen der Serie 5 handelt es sich um leistungsstarke Schaltnetzteile/Digital-Hybrid-Netzteile, die genau an Ihre Anforderungen angepasst werden können.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Gehäusenetzteile der Serie 5 BF560-12/E verfügen über alle elektrischen Funktionen, die zur Erfüllung der EN50131-6 Klasse 4 (einschließlich der Klassen 3, 2 und 1) erforderlich sind. Der BF560-12/E kann mit dem BF423 Konfigurator & PC an Ihre genauen Anforderungen angepasst werden. Zu den konfigurierbaren Parametern gehören die Temperaturkompensation der Erhaltungsspannung, die Batterieladerate (mA), die Batterieimpedanz und konfigurierbare Eingangs-/Ausgangseinstellungen.
Merkmale und Vorteile:- Kunststoffabdeckung auf der Netzteilplatine schützt vor dem Berühren spannungsführender Teile (gemäß VDE 0100-410).
- Enthält die gleiche Elektronik wie unser BF560-12 LPCB-zertifiziertes EN54-4/A2-Netzteil mit 12V 2A.
- Die Metallgrundplatte erleichtert die einfache Montage in OEM-Gehäusen von Drittanbietern.
- Enthält ein einpoliges spannungsfreies Umschaltrelais, das bei jeder Fehlerbedingung schaltet.
- Enthält eine LED für Fehlertyp und gefährliche Spannungen.
- Zwei wählbare Batterieladeströme.
- Die Grenzen der Batteriefehlerimpedanz können je nach Laststrom optimiert werden (verlängert die Lebensdauer der Batterie)*.
- Netzausfallsimulationsmodus.
- Verbesserter integrierter Temperatursensor mit optionalem Fernsensor.
- Elektronische Funktionen entsprechen der EN50131-6 Klasse 1-4 für Sicherheitsanwendungen.
- Optional ist eine reine PCB-Version (ohne Metallgrundplatte) erhältlich.