Netzteile
Stromversorgung AMPS-24/E
Das AMPS-24/E von NOTIFIER ist ein Netz-und Ladegerät mit Adresskodierung mit bis zu drei 24-V-DC-Ausgängen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das AMPS-24/E von NOTIFIER ist ein Netz-und Ladegerät mit Adresskodierung mit bis zu drei 24-V-DC-Ausgängen. Es arbeitet entweder im FlashScan®- oder im CLIP-Modus (Classic Loop Interface Protocol) mit der BMZ NFS-3030/NFS2-3030. Es kann auch als primäre Stromversorgung für die Netzwerkcontroller Anzeige NCA-2 verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Isolierte Schnittstelle zur Teilnehmerschleife
- Störungsbuseingang zur Verwendung mit normalerweise offenen Trockenkontakten oder offenen Kollektorschaltungen
- Brownout-Erkennung
- UL: S635
- ULC: CS118
- Stadt Chicago
- Stadt Denver
- MEA: 345-02-E
- CSFM: 7165-0028:224
- FM: Zugelassen
- FDNY: Nr. 6026