/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Zusatzstromversorgung APS2-6R(E)

    Auslaufmodell

    Die Hilfsstromversorgung von Notifier wird für den Betrieb von Peripheriegeräten für die Zentralenrechner der ONYX-Series verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Zusatzstromversorgung von Notifier wird für den Betrieb von Peripheriegeräten für die Zentralenrechner der ONYX-Series verwendet. Der APS2-6R ist ein hochmodernes, 150-Watt-Hilfsnetzgerät mit 24 VDC gefilterter Gleichstromversorgung. Der APS2-6R bietet drei 24-V-DC-Ausgangsschaltkreise, die für 6,0 A im Alarm und 4,0 A im Dauerbetrieb ausgelegt sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • UL 864, neunte Ausgabe
    • Geringes Gewicht, kompaktes Design
    • Ausgangsschaltkreise mit Überlastsicherung
    • Integrierter „Brown-out“-Schaltungsaufbau
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S635
    • FM-zugelassen
    • CSFM: 7315-0028:248
    • FDNY: COA-Nr. 6028