/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Zusatzstromversorgung

    Zusatzstromversorgung, Mikroprozessor, geeignet für den Einsatz in Brandmeldeanlagen, bei denen eine dezentrale Stromquelle in Bezug auf die Position des Steuerpults benötigt wird.

    Übersicht
    Zusatzstromversorgung, Mikroprozessor, geeignet für den Einsatz in Brandmeldeanlagen, bei denen eine dezentrale Spannungsquelle in Bezug auf die Position des Steuerpults benötigt wird. Das Netzgerät besteht aus einer Stahlbox, die die Installation und den Betrieb erleichtert. Dieses Netzgerät verfügt über einen Eingang, der zum Ausschalten des Ladens des Akkumulators verwendet werden kann, wenn ein Alarmzustand ausgelöst wird, wodurch der Strom am Schaltausgang um mehr als 300mA erhöht wird. Dieses System optimiert die Nutzung und erhöht die verfügbare Leistung bei gleichzeitiger vollständiger Überwachung und Schutz der Schaltausgänge. Je nachdem, welche Akkumulatoren installiert sind, kann die Standby-Zeit zwischen 24 und 72 Stunden gewählt werden. Kompatibel mit 110Vac bis zu 230Vca Netzspannungen.Merkmale&Vorteile:
    • Obere oder hintere Kabeleinführung
    • Schutz vor Kurzschluss und Überlast
    • Feueralarm-Ladegerät deaktiviert Einrichtung
    • Spannungsfreier Fehlerrelaisausgang
    • Lokale LEDs für schnelle Fehlersuche
    • Auswählbare Erdschlussüberwachung
    Zertifizierungen:
    • AS7240.4