Netzteile
Zusatzstromversorgung 5A
Die Zusatzstromversorgung besteht aus einem Schaltnetzteil, Strombegrenzungsgenauigkeit (Spannungs-/Strombegrenzung), zwei 12 V 17 Ah-Akkus, digitaler Modulationssteuerschaltung und Mikroprozessor-Überwachungsschaltung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Bei der Zusatzstromversorgung wird die Stromversorgung durch ihre Feinsicherungen in 3 geschützte Ausgänge unterteilt. Die Akkuladung erfolgt mit konstanter Spannung, temperaturkompensiert und strombegrenzt. Der vom Netzadapter gelieferte maximale Strom beträgt 5 A.
Zertifizierungen:- EN 54-4-zertifiziert.