/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    EN54 Stromversorgung

    EN54-4 zertifiziertes Backup-Netzteil für unterbrechungsfreie Stromversorgung (ON-LINE), Doppelwandler

    Übersicht

    EN54-4 zertifiziertes Backup-Netzgerät für unterbrechungsfreie Stromversorgung (ON-LINE), Doppelwandler, Eingangs- und Ausgangsspannung 230 V 50 Hz einphasig, verfügbare Leistung 1,6 kW / 2 kVA und 800W/1 kVA bei Cos.phi. 0,8, statischer Schalter, RS232 und USB- und EPO-Notabschaltung standardmäßig eingebaut, komplett mit Ausgangsplatine zur Meldung von Anomalien.

    Zertifizierungen:
    • EN54-4-zertifiziert