Netzteile
Externes Netzteil
Externes Netzteil
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Netzgeräte sind speziell für die Branderkennung und Gebäudeautomatisierung vorgesehen. Diese Netzteile sind eine Quelle für garantierte 24 V. Diese werden als Wall Box hergestellt und verfügen über einen Schlosskasten. Das Gehäuse bietet Platz für Akkumulatoren. Der Controller schützt den internen Akkumulator durch die eingebaute Trennvorrichtung vor zu niedriger Entladung.
Merkmale und Vorteile:- Visuelle und Fernanzeige des Alarms
- Potentialfreier Modus mit Temperaturkompensation
- Kontinuierliche Prüfung des Betriebs des Gleichrichters
- EN 54-4
- IP43