/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Netzteile

    Fremdspannungsversorgung DCU 2403

    Auslaufmodell

    Fremdspannungsversorgung in einem kompakten Metallgehäuse für bis zu zwei Akkus mit 12 V/24 Ah

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Fremdspannungsversorgung in einem kompakten Metallgehäuse für bis zu zwei Akkus mit 12 V/24 Ah. Diese Stromversorgung ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Integration in den Esserbus/Esserbus-PLus optional über Adapterkarte (Art.-Nr. 805684.10) und Esserbus Transponder (Art.-Nr. 808623). Für die Weiterleitung der Relaisausgänge stehen vier potentialfreie Relaisausgänge zur Verfügung (Stromausfall, Erdschluss, Akkustörung und Sammelfehler). Externe LED-Anzeigen für Betrieb und Sammelfehler an der fixierbaren Vorderblende, interne LEDs für die detaillierte Erkennung des Notstrombetriebs, der Einzelüberwachung von Akkustörung und Erdschluss.

    Merkmale und Vorteile:
    • Umschaltbare Ausgangsspannung 12 V DC oder 24 V DC
    • Einfache Einbindung in Esserbus/Esserbus-PLus
    • Interne Service-LED-Anzeigen
    • Vier potentialfreie Relaisausgänge
    • Überwachung der Netzspannung mit wählbarer Verzögerungszeit
    • Individuelle Akkuüberwachung für Notstrombetrieb
    • Schaltbare Erdschlussüberwachung
    • Vorderblende mit Deckelkontakt
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN 54-4/A2