/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Stromversorgung für Brandmeldeanlagen

    Auslaufmodell

    Netzteile von Venitem für Brandmeldeanlagen sind aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech mit Aluzink-Beschichtung. Sie verfügen über einen Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlast und Überspannung. Es verfügt über Eingangs-Ausgangs-Schutzsicherungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Netzteile von Venitem für Brandmeldeanlagen sind aus 1,2 mm verzinktem Stahlblech mit Aluzink-Beschichtung. Das Netzteil verfügt über eine lineare Regelung (Ringkern), die das Auftreten elektromagnetischer Störungen erheblich einschränken kann. Ein exklusives 10-stufiges LED-Strommessgerät ist integriert. Überlastanzeige, CROWBAR-Schaltung zum Schutz aller an das Netzteil angeschlossenen Geräte. Das Netzteil verfügt über 1 Ausgang zum Laden des Akkus und 3 unabhängige Ausgänge. Sie verfügen über einen Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlast und Überspannung. Es verfügt über eine Schaltung zur temperaturkompensierten Akkuladung. Es verfügt über Eingangs-Ausgangs-Schutzsicherungen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verzinktes Stahlblech
    • Kann das Auftreten elektromagnetischer Störungen deutlich begrenzen
    • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überlast und Überspannung
    • Eingangs-Ausgangs-Schutzsicherungen
    Zertifizierungen:
    • UNI EN 54-4: 2007/UNI EN 54-4: 2007 zertifiziert 0051-CPR-0267