/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Honeywell Netzteil

    Auslaufmodell

    Das Honeywell-Netzteil ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen der EN54-4 erfüllt, um Brandfallsteuerungen mit Notstrom zu versorgen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Honeywell-Netzteil erfüllt die Anforderungen der EN 54-4 nach Notstromversorgung für Brandfallsteuerungen. Dieses Netzteil verfügt über einen Eingang, der verwendet werden kann, um die Akkuladung im Brandfall zu deaktivieren, sodass die volle Leistung an die angetriebene Ausrüstung geliefert wird. Dies maximiert die Ausgangsstrom-Fähigkeit und ermöglicht gleichzeitig Vollüberwachung und -schutz der Ausgänge. Diese Flexibilität bedeutet, dass das Netzgerät ausgewählt werden kann, das einen angemessenen Standby (z. B. 24 oder 72 Stunden) für das System bereitstellt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kabeleinführung oben oder hinten
    • 24-Stunden- oder 72-Stunden-Standby-Funktion
    • Vollständig überwacht nach EN 54-4
    • Lokale Leuchtdioden für schnelle Fehlersuche
    • Auswählbare Erdschlussüberwachung
    • Geschützt vor elektrischem Kurzschluss und Überlast
    • Abnehmbare Klemmen für Kabel bis zu 2,5 mm
    • Feueralarm-Ladegerät-Deaktivierungsfunktion
    • Potentialfreier Störmelderelaisausgang
    • Platz für bis zu 2 x 17 Ah Akkus
    Zertifizierungen:
    • EN 54-4/A2