Netzteile
Honeywell Netzteil
Das Honeywell-Netzteil ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen der EN54-4 erfüllt, um Brandfallsteuerungen mit Notstrom zu versorgen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Energieversorgungsgeräte umfassen alle notwendigen Überwachungs- und Standby-Funktionen. Jede Einheit ist in einem gleich großen Stahlgehäuse untergebracht und bietet 2,5 A oder 5 A Alarmkapazität. Jedes Modell verfügt über einen Eingang, mit dem die Akkuladung im Brandfall deaktiviert werden kann, sodass die volle Leistung an die angetriebenen Geräte geliefert wird. Dies maximiert die Ausgangsstromfähigkeit und ermöglicht eine vollständige Überwachung und den Schutz der Ausgänge.
Eigenschaften und Vorteile:- Vor Ort wählbarer Einzel- oder Doppel-24-V-DC-Ausgang
- Kabeleinführung oben oder hinten
- 24-Stunden- oder 72-Stunden-Standby-Funktion
- Vollständig überwacht nach EN 54-4
- Lokale Leuchtdioden für schnelle Fehlersuche
- Auswählbare Erdschlussüberwachung
- 115/230-VAC-Eingang
- Geschützt vor elektrischem Kurzschluss und Überlast
- Abnehmbare Klemmen für Kabel bis zu 2,5 mm
- Feueralarm-Ladegerät-Deaktivierungsfunktion
- Potentialfreier Störmelderelaisausgang
- Platz für bis zu 2 x 17 Ah Akkus
- EN 54-4