/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    VPS Netzteil

    Auslaufmodell

    Xtralis-Netzteile sind einzigartig gestaltet, um den Stil und das Aussehen der Xtralis-Ansaugrauchmelder zu ergänzen. Sie sind technisch so abgestimmt, dass sie ausreichend Strom und Akkuladekapazität liefern

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Xtralis-Netzteile sind einzigartig gestaltet, um den Stil und das Aussehen der Xtralis-Ansaugrauchmelder zu ergänzen und sind technisch so abgestimmt, dass sie ausreichend Strom und Akkuladekapazität liefern

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Externe LED-Anzeige bei 220-E5 und 250-E5
    • Interne LED-Anzeige bei 215-E5
    • Ansteuereinrichtungen (AE) zum Anschluss an den Allzweckeingang zur Fehlerüberwachung
    • Nur 230 VAC
    Zertifizierungen:
    • VdS: G220003 und G220018
    • CE: 0786-CPR-21681 und 0832-CPR-F2658
    • EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006