Sprachalarmsystem
System-Mikrofonkonsole Audionet-MX
Die System-Mikrofonkonsole Audionet-MX mit Schwanenhals und dynamischem Mikrofon ist aus stranggepresstem Aluminium.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Mikrofonkonsolen sind aus extrudiertem Aluminium mit Schwanenhals und dynamischem Mikrofon gefertigt. Mikrofonkonsolen werden gemäß der Norm EN 54-16 vollständig überwacht. Mikrofonkonsolen verfügen über LCD-Anzeige, numerische Tastatur von 0–9, Klartaste, Musiktaste, Sprachtaste, drei Meldungsaktivierungstasten msg1-msg2-msg3, Betriebs- und System-LEDs. Diese Tasten sind vollständig softwareprogrammierbar. Stromversorgung der Mikrofonkonsolen erfolgt über ein RJ45-Kabel von der Steuereinheit oder über ein lokales Netzgerät.
Eigenschaften und Vorteile:- Tasten sind vollständig softwareprogrammierbar
- EN 54-16