/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sprachalarmsystem

    Kompaktes Wandsystem

    Das kompakte PA/VA System ist nach EN54-16 und EN54-4 für die Wandmontage zertifiziert. Doppelter integrierter Verstärker für die Verwaltung eines Audiokanals, der auf 4/8 Lautsprecherleitungen oder 2/4 Zonen (A/B-Leitungen) verteilt werden kann.

    Übersicht

    Das kompakte PA/VA System ist nach EN54-16 und EN54-4 für die Wandmontage zertifiziert. Doppelter integrierter Verstärker für die Verwaltung eines Audiokanals, der auf 4/8 Lautsprecherleitungen oder 2/4 Zonen (A/B-Leitungen) verteilt werden kann.

    Vollständiges Frontpanel mit Status-LED, Navigation in den Menüs, 4,5-Zoll-Farb-Touchscreen und PTT-Mikrofon für Notfälle. Dedizierter DSP für Audiokanäle und Audioausgang, 1 AUX-Audioeingang, 7 überwachte Eingänge und 3 programmierbare Relaisausgänge. Enthält eine IP-Switch-Netzwerkkarte ETH zur Systemvernetzung oder zum Anschluss von IP-Sprechstellen. Inklusive Akkuladegerät für eine maximale Ladekapazität von 4 x 12 V, 35-Ah-Akkus.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • AVC-Funktion
    • Eigenständiger oder TCP/IP-Netzwerkbetrieb
    • DSP-Audiobearbeitung
    • Professionelle Warngeberqualität
    • Evakuierung, LIVE-Meldungen und Hintergrundmusik
    • Lautsprecherleitungsimpedanz, Endmelder und Ringbusüberwachung
    • Einfache und intuitive Programmiersoftware
    Zertifizierungen:
    • EN 54-16
    • EN 54-4