Sprachalarmsystem
Variodyn ONE Stromversorgung
Notstromversorgung für die VARIODYN® ONE Systemkomponenten, die im Falle eines Ausfalls der Netzwechselstromversorgung Strom bereitstellt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
EN54-4 zertifiziertes Batterie-Ladegerät, erhältlich in einer oder zwei standardmäßigen 19" Rackeinheiten, das 360 A (VPS-1-360A) und 640 A (VPS-2-640A) liefern kann.
Merkmale und Vorteile:- • Platz- und kostensparend
• EN54-4 zertifiziert
• Kann Batterien bis zu 200 Ah anschließen
- CE EN 54-4