/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sprachalarmsystem

    Lautsprecher-Schleife Variodyn ONE

    Schleifenförmige Verkabelung für Lautsprecherschleifen, die mit dem Variodyn ONE kompatibel sind und mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit für größere Installationen bieten.

    Übersicht

    Der Anschluss von Lautsprechern in Schleifenform ermöglicht die vollständige Überwachung einer Lautsprecherlinie in Übereinstimmung mit der Norm EN54-16. Die neue Technologie des Anschlusses von 100-V-Lautsprechern in Schleifenform über das Schleifentreibermodul ermöglicht die Überwachung der Leitungen ohne die Wahrnehmung des typischen DC-Überwachungsrauschens.

    Merkmale und Vorteile:
    • •Erhöhte Sicherheit im Vergleich zur Stichverkabelung
    • •Vollständig redundante 100-V-Schleifenverkabelungstechnik
    • •Umfangreiche Topologien sind möglich
    • •Stille Überwachung der Lautsprecherschleife
    Zertifizierungen:
    • CE EN 54-16