/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kabel und Zubehör

    PCD3.Cxxx Module Holders Extension Cable

    PCD3.K106 ist ein Verlängerungskabel (Länge 0,7 m) für PCD2.M4560 bis PCD2.Cx000, PCD3.M/T/C bis PCD3.Cxx0 oder PCD2.C1000/..C2000 bis PCD2.C1000/..C2000.

    Übersicht

    PCD3.K106 ist ein Verlängerungskabel für die Module PCD2.M4560 bis PCD2.Cx000, PCD3.M/T/C bis PCD3.Cxx0 oder PCD2.C1000/..C2000 bis PCD2.C1000/..C2000. Mit diesem Kabel kann der Benutzer max. 64 E/A-Module oder 1023 digitale Ein-/Ausgänge anbringen.