/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rufstationen

    Digitale Feuerwehrsprechstellen DCSF7

    Auslaufmodell

    Digitale Feuerwehrsprechstellen DCSF7 werden mit ENS VARIODYN D1 verwendet. Sie enthalten ein Handmikrophon mit Sprechtaste, Bedien-/Anzeigeelemente und einen eingebauten Lautsprecher für die akustische Mikrophonüberwachung und Fehlermeldung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Digitale Feuerwehrsprechstellen DCSF7 werden mit ENS VARIODYN D1 verwendet. Sie enthalten ein Handmikrofon mit Sprechtaste, Bedien-/Anzeigeelemente und einen integrierten Lautsprecher für die akustische Mikrofonüberwachung und die akustische Übertragung von Fehlermeldungen. Sie dient dazu, vorkonfigurierte Alarmtextnachrichten zu wählen und zu starten und Sprachansagen der Feuerwehr zu senden. Diese Meldestation ist für den Einsatz in Österreich konzipiert. Die Schaltflächen sind in deutscher Sprache beschriftet, können aber leicht in der Landessprache ersetzt werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Fünf frei programmierbare Tasten für Alarme
    • Eine frei konfigurierbare Taste für das All-Clear-Signal
    • Eine Taste zum Zurücksetzen/Akustik
    • Drei integrierte Leuchtdiode (Betrieb, Fehler, Besetzt)
    • Handmikrofon mit kardioider Charakteristik und Push-to-Talk-Taste
    • Optionaler Glasfaseranschluss für Entfernungen bis zu 2000 m
    Zertifizierungen:
    • Nach EN 54-16 zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER