/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rufstationen

    Notruf-Mikrofonstation

    ETH-Mikrophon, das dank integriertem Lautsprecher als Pager oder Gegensprechanlage verwendet werden kann. Vorbereitet für die Tisch- oder Wandmontage, wenn es in der REDBOX 300 montiert wird. Vollständig überwacht und mit Gelenkmikrophon, Status-LEDs

    Übersicht

    Notruf-Mikrofonstation, die dank des integrierten Lautsprechers für Funkruf- und Gegensprechfunktionen verwendet werden kann. Für die Tisch- oder Wandinstallation vorbereitet, wenn sie im REDBOX 300 montiert ist. Vollständig überwacht und mit Schwanenhalsmikrofon, Status-LED, 6 frei konfigurierbaren Funktionstasten und Sprechtaste ausgestattet. Bestückt mit 2 Stereo-Audioeingängen, 2 Mikrofoneingängen, Kopfhörerausgang, MIC-Lautstärkeeinstellungstrimmer, 48-V-DC-Eingang und RJ-45-Anschlüssen für den Anschluss an das System und die ABT-EKB-20 M-Schlüsselerweiterung. Option mit 4,5-Zoll-Touchscreen-Anzeige für einfache und anpassbare Verwaltung der Funktionen.