/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rufstationen

    Digitale Network 16-Außenstation Typ B

    Auslaufmodell

    Die digitalen Network 16-Außenstationen vom Typ B sind mit allen Network 16-Systemen kompatibel und sowohl als Aufputz- als auch als Unterputzversion in den Farben Rot und Grün erhältlich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die digitalen Außenstationen vom Typ B sind mit allen Network 16-Systemen kompatibel und sowohl als Aufputz- als auch als Unterputzversion in den Farben Rot und Grün erhältlich. Die neue Reihe digitaler Außenstationen des Netzwerks 16 umfasst einen digitalen Typ A, einen digitalen Typ B und die neue digitale DDA-Schnittstelle, um dem EVCS-TAP die Verbindung zur Gruppe des Netzwerks 16 zu ermöglichen. Die Handgeräte vom Typ A sind kompakte Einheiten mit leichtem Zugang über eine magnetische Druckknopf-Vorderblende. Die Außenstationen sind mit allen Netzwerk-16-Systemen kompatibel und können als Feuerwehrtelefon, Stewardstelefon oder als Notruf-Außenstationen eingesetzt werden. Die DDA-Schnittstelle ermöglicht den einfachen Anschluss des Nothilfe-Toilettenalarms an die Netzwerk-16-Kommunikationsgruppe.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompakte Bauweise
    • Klingelton mit hohem Volumen
    • Status-LED
    • Vollduplex-Betrieb
    • Optionen für bündige oder Anbaumontage
    • Edelstahlausführung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS