Rufstationen
PC-Touchscreen-Anrufstation
PC-Touchscreen-Call-Stationen sind für den Einsatz vor dem Haus /in komplexen Gebäuden konzipiert, mit PAMMI plus Software verfügt der Benutzer über ein intuitives Werkzeug zur Erstellung von Ankündigungen mit grafischer Darstellung des Geländes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
PC-Touchscreen-Call-Stationen sind für den Einsatz in Front-to-House-Umgebungen oder komplexen Gebäuden konzipiert. In Kombination mit der PAMMI Plus-Software verfügt der Nutzer über ein intuitives Werkzeug zur Erstellung von Ankündigungen mit grafischer Darstellung der Seite und der Zonen. Die schlanke, aber langlebige Call-Station bietet einen 15-Zoll-Touchscreen, einen Intel Celeron Dual-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 320 GB Speicher. Er ist so konzipiert, dass er auf einem Büroschreibtisch, Empfangstresen, Informationsschalter oder Gate-Schalter passt. Da keine beweglichen Teile abgenutzt werden können, ist die Berührungsreaktion schnell, präzise und driftfrei mit einem Finger oder einem weichen Stift. Reine Glaskonstruktion ermöglicht eine hohe Lichtdurchlässigkeit und sorgt für gute Sichtbarkeit in hellen Lichtumgebungen, ohne Haltbarkeit oder Funktionalität zu beeinträchtigen.
- Zero-Bezel bietet ein nahtloses, kantenübergreifendes Design für ein schlankes Erscheinungsbild, das leicht zu reinigen ist und maximalen Bildschirmraum bietet
- Der reine Glas-Touchscreen für optimale Bildqualität ist ab Werk versiegelt, um Verschüttungen, Staub und Fett zu verhindern
- Langlebig und hält den Anforderungen der öffentlichen Nutzung stand < li>Dynamisches Gooseneck-Mikrofon mit Ein-/Ausschalter
- Sennheiser CL2-Leitungskabel zwischen Call Station und Mikrofon
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER