/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Mikrofone

    Optional Microphone Panel for waves

    Auslaufmodell

    HPSA-MIC is an optional microphone panel for the HPSA-7100-R Series and the HPSA-8100-R Series for set-up and testing purposes. It is mounted directly in the HPSA Electronics Cabinet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    HPSA-MIC is an optional microphone panel for the HPSA-7100-R Series and the HPSA-8100-R Series for set-up and testing purposes. It is mounted directly in the HPSA Electronics Cabinet. The components which are included in the HPSA-MIC are Monitor speaker with switch, Local microphone Headphone jack, HPSA amplifier mute switch for external speaker.

    Features & Benefits:
    • Hand held push-to-talk microphone
    • Key required to enable remote microphone use
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI